- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E12506
Connecting cable with socket
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Connecting cable with socket
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
- Широкий діапазон робочих температур
- Підходить для застосування в рухомій техніці
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 1.5 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 922.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materials | PUR | ||||||||
Moulded-body material | PUR | ||||||||
Material nut | diecast zinc, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 15 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm |
---|