• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приводи, мішені, магніти та мітки
  4. Ініціатори для індуктивних датчиків
  5. E12517

Цільова шайба для приводів клапанів

E12517

PUCK 53MM BASIC

Цільова шайба для приводів клапанів

E12517

PUCK 53MM BASIC

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Кільце з демпферними елементами можна обертати на 90°
Application
Design for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanical data
Weight [g] 60.5
Target puck diameter [mm] 53
Hole spacing [mm] 80
Shaft height of valve drive [mm] 30
Materials target puck: PA 6 black; metal parts: stainless steel
Tightening torque [Nm] 2.5...3
Аксесуари
Items supplied
half-round head screw: 1 x M6 x 16, stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.