Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -30...80 |
---|
Механічні характеристики
Вага [g] | 478 |
---|---|
Діаметр верхнього фланця [mm] | 70 |
Тип верхнього фланця ISO | F07 |
Подовження валу | M8 |
Матеріали | Монтажна пластина: пластмаси; металеві частини: нержавіюча сталь (1.4301 / 304) |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|