• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажні набори
  5. E12524

Mounting set for manual valves and ball valves

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

Mounting set for manual valves and ball valves

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

  • Для надійного зворотного зв'язку за положенням ручних і кулеподібних клапанів
  • Підходить для різних фітингів верхнього фланця ISO
  • Просте встановлення та безпечне кріплення
  • Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -30...80
Mechanical data
Weight [g] 602.5
Top flange diameter [mm] 102
ISO top flange type F10
Shaft extension M8
Materials Mounting plate: plastics; metal parts: stainless steel (1.4301 / 304)
Remarks
Pack quantity 1 pcs.