- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E12531
Connecting cable with socket
E12531
ADOGA030MSS0018E03
Connecting cable with socket
E12531
ADOGA030MSS0018E03
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Drag chain suitability |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4; (40° C) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 666 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14.5 x 14.5 x 42.5 | ||||||||
Materials | TPU | ||||||||
Moulded-body material | TPU | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 18 m, PVC, yellow, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm ) / AWG 22 |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x 1/2", straight; coding: C; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated |
---|