Damping magnet
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
Damping magnet
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
- Для забезпечення великої відстані спрацьовування
- Для використання в поєднанні з магнітними датчиками
- можливе приховане встановлення за алюмінієм або нержавіючою сталлю
- Широкий діапазон робочих температур
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 5.2 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 12 / L = 7.5 |
Materials | neodymium; plastics |
Magnetic field strength [mT] | 280 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|