- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E12551
Connecting cable with socket
E12551
ADOGS020PLS0005H02
Connecting cable with socket
E12551
ADOGS020PLS0005H02
- Для застосування в рухомій техніці та машинах
- Широкий діапазон робочих температур
- DEUTSCH роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- PUR-кабель
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -20...85 |
Protection | IP 67; (mating connector plugged in) |
Mechanical data
Weight [g] | 186.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materials | PA | ||||||||
Moulded-body material | PA | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 5.4 mm; 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x DEUTSCH connector, straight; Moulded body: PA; Contacts: nickel-plated |
---|