Connection cable
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Connection cable
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Для застосування в рухомій техніці та машинах
- Широкий діапазон робочих температур
- DEUTSCH роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- PUR-кабель
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 12...24 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -30...70 |
Protection | IP 67; (mating connector plugged in) |
Mechanical data
Weight [g] | 81.9 |
---|---|
Moulded-body material | PA |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 0.5 m, PUR, Halogen-free, lilac, Ø 6.4 mm; twisted; 2 x 0.50 mm² (2 x 0.50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0.15 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 2 x DEUTSCH connector, straight; Moulded body: PA; Contacts: nickel-plated |
---|