- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E12566
Connecting cable with AMP connector
E12566
ADOGX060--A005E06
Connecting cable with AMP connector
E12566
ADOGX060--A005E06
Electrical data
Operating voltage [V] | 12...24 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...100 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -40...100 |
Protection | IP 67; (mating connector plugged in) |
Mechanical data
Weight [g] | 576.5 |
---|---|
Materials | PBT |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PVC; 4 x 2.5 mm² + 2 x 0.5 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x AMP connector, straight; Contacts: nickel-plated |
---|