• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажні пластини
  5. E12569

Mounting plate

E12569

ADAPTER 80X30X10

Mounting plate

E12569

ADAPTER 80X30X10

Application
Design for types MVQ
Mechanical data
Weight [g] 71.6
Dimensions [mm] 10 x 95 x 50
Hole spacing for mounting bracket 80 x 30 mm
Shaft height for valve drive 30 mm
Suitable for shaft diameters [mm] < 38
Materials POM black
Remarks
Pack quantity 1 pcs.