Wirable socket
E12583
SDOGS060--AFKCR
Wirable socket
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Для застосування в рухомій техніці та машинах
- Широкий діапазон робочих температур
- DEUTSCH роз'єм для швидкого і простого підключення до бортової системи
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Free from silicone |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4; (...40 °C) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...80 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -20...80 |
Protection | IP 67; (mating connector plugged in) |
Mechanical data
Weight [g] | 15.1 |
---|---|
Materials | brass nickel-plated; PA |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | 6 x 0.5 mm² |
---|---|
Connection | Connector: 1 x DEUTSCH connector (DT-06-6S-CE02) |