• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажні набори
  5. E12588

Mounting set for manual valves and ball valves

E12588

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4

Mounting set for manual valves and ball valves

E12588

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4

  • Для надійного зворотного зв'язку за положенням ручних і кулеподібних клапанів
  • Підходить для різних фітингів верхнього фланця ISO
  • Просте встановлення та безпечне кріплення
  • Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design for types IND, INE
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -30...80
Mechanical data
Weight [g] 459
Top flange diameter [mm] 36
ISO top flange type F03
Shaft extension M4
Materials Mounting plate: plastics; metal parts: stainless steel (1.4301 / 304)
Remarks
Pack quantity 1 pcs.