Mounting set for manual valves and ball valves
E12589
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M04
Mounting set for manual valves and ball valves
E12589
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M04
- Для надійного зворотного зв'язку за положенням ручних і кулеподібних клапанів
- Підходить для різних фітингів верхнього фланця ISO
- Просте встановлення та безпечне кріплення
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for types IND, INE |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 470 |
---|---|
Top flange diameter [mm] | 50 |
ISO top flange type | F05 |
Shaft extension | M4 |
Materials | Mounting plate: plastics; metal parts: stainless steel (304/1.4301) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|