• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі зі штекером
  5. E12614

Connecting cable with socket

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Connecting cable with socket

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

  • ce
Application
Special feature Halogen-free
Electrical data
Operating voltage [V] < 50 AC/DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Mechanical data
Weight [g] 62.1
Materials brass nickel-plated; housing: TPU
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm²