• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для Ethernet
  5. E12631

Ethernet connection cable

E12631

VSTGX080MSS0002K08STGP080--S

Ethernet connection cable

E12631

VSTGX080MSS0002K08STGP080--S

  • Для підключення до інтерфейсу налаштування параметрів датчика
  • Для надійної передачі сигналу
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Screened cable; Drag chain suitability
Design Ethernet cable, X-coded
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 67; IP 20; (M12 plug / RJ45 plug)
Mechanical data
Weight [g] 111.8
Materials PUR; PA
Moulded-body material PA
Material nut diecast zinc, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 8 x cable diameter
bending radius for fixed installation min. 4 x cable diameter
maximum permissible acceleration 4 m/s²
travel speed 4 m/s
bending cycles > 1 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: X; Moulded body: PA; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Tightening torque: 0.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR, green, Ø 6.2 mm, shielded; 8 x 0.14 mm²
Electrical connection - plug
Connector: 1 x RJ45, straight; Moulded body: PA