- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E12638
Connecting cable with socket
E12638
ADOGH040MSS0005C04
Connecting cable with socket
E12638
ADOGH040MSS0005C04
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Широкий діапазон робочих температур
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 269.7 | ||
---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Materials | TPU | ||
Moulded-body material | TPU | ||
Material nut | diecast zinc | ||
Drag chain suitability | yes | ||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 5 mm, shielded; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm; Shielded connection cable: screen not connected |
---|