- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З'єднувальні кабелі з роз'ємом для подачі енергії для польових модулів
- E12648
Connecting cable with socket
E12648
ADOAX050MSS0010H05
Connecting cable with socket
E12648
ADOAX050MSS0010H05
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Висока потужність передачі завдяки великому струму навантаження
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Design | power cable, L-coded |
Electrical data
Operating voltage [V] | 63 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 16 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 2163 |
---|---|
Dimensions [mm] | 39 x 16 x 38.1 |
Materials | PP |
Moulded-body material | TPE |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, black, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: L; Moulded body: TPE; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
---|