• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. З'єднувальні кабелі для живлення польових модулів
  5. E12651

Connection cable

E12651

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

Connection cable

E12651

VDOGX050MSS0,25H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Application
Special feature Gold-plated contacts
Design power cable, L-coded
Electrical data
Operating voltage [V] 64 DC
Max. current load total [A] 16
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...90
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 101.3
Materials PP
Moulded-body material TPE
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.25 m, PUR, black, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: L; Moulded body: TPE; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated