• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приводи, мішені, магніти та мітки
  4. Ініціатори для індуктивних датчиків
  5. E12725

Цільова шайба для приводів клапанів

E12725

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Цільова шайба для приводів клапанів

E12725

PUCK 65MM ADJUSTABLE

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Положення щодо вибору демпферних гвинтів
Application
Design for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanical data
Weight [g] 81.1
Target puck diameter [mm] 65.6
Hole spacing [mm] 80
Shaft height of valve drive [mm] 30
Materials target puck: PA 6 black; metal parts: stainless steel; Position indicator: PA 6 yellow
Tightening torque [Nm] 2.5...3
Аксесуари
Items supplied
half-round head screw: 1 x M6 x 25, stainless steel EN ISO 7380-2:2011
Remarks
Pack quantity 1 pcs.