• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Роз’єми з клемами
  5. E12737

Wirable socket

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Wirable socket

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Electrical data
Operating voltage [V] 8...32 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...80
Protection IP 20; (without resistor)
Mechanical data
Weight [g] 10
Dimensions [mm] 15.3 x 23.2 x 24.2
Materials housing: PBT-GF20
Moulded-body material PBT
Аксесуари
Items supplied
120 Ohm resistor
Crimp contacts
protective tube
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection 5 x 0.5...0.75 mm²
Connection Connector: AMP MQS, straight; Moulded body: PBT; Contacts: tin-plated