• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Затискні тримачі
  5. E12739

Mounting sleeve with end stop

E12739

FIXING/M18/NT/FE/END STOP

Mounting sleeve with end stop

E12739

FIXING/M18/NT/FE/END STOP

  • Упор для заданого положення установки
  • Для монтажу циліндричних датчиків
  • Проста та швидка заміна без переналаштування
  • Надійний захист від пошкодження
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design with end stop
Mechanical data
Weight [g] 78.9
Installation instruction align the sensing face of the sensor to the right (see scale drawing)
Dimensions [mm] M24 x 1.5 / L = 34.5
Thread designation M24 x 1.5
Inside diameter [mm] 18
Materials galvanised steel; Nuts: galvanised steel
Tightening torque [Nm] 5; (lock nuts: 40)
Аксесуари
Items supplied
Nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Diagrams and graphs
Installation