• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E12751

Connecting cable with socket

E12751

ADOGH080VAS0010G08

Connecting cable with socket

E12751

ADOGH080VAS0010G08

For 8-pole sockets the core colours are not standardised. Please note the wiring of the sensor and the sockets (see data sheet).
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Screened cable
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC/DC
Protection class III
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 712.4
Dimensions [mm] 26.5 x 15 x 38.5
Materials PVC; PUR
Moulded-body material PUR
Material nut stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PVC, orange, Ø 6.6 mm, shielded; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR, black; Locking: stainless steel; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm; Shielded connection cable: screen connected