Mounting sleeve with end stop
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Mounting sleeve with end stop
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Упор для заданого положення установки
- Для монтажу циліндричних датчиків
- Проста та швидка заміна без переналаштування
- Надійний захист від пошкодження
- Стійкий до окалинів завдяки антипригарному покриттю
Application
Special feature | anti-spatter |
---|---|
Design | with end stop |
Mechanical data
Weight [g] | 97 |
---|---|
Installation instruction | align the sensing face of the sensor to the right (see scale drawing) |
Dimensions [mm] | M24 x 1.5 |
Thread designation | M24 x 1.5 |
Inside diameter [mm] | 18 |
Materials | steel galvanised; anti-spatter; lock nuts: steel galvanised; anti-spatter |
Tightening torque [Nm] | 5; (lock nuts: 40) |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Diagrams and graphs
Installation
|
|
---|