Mounting set for manual valves and ball valves
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
Mounting set for manual valves and ball valves
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- Для надійного зворотного зв'язку за положенням ручних і кулеподібних клапанів
- Просте встановлення та безпечне кріплення
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Підходить для різних фітингів верхнього фланця ISO
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 470.4 |
---|---|
Top flange diameter [mm] | 70 |
ISO top flange type | F07 |
Shaft extension | M6 |
Materials | metal parts: stainless steel (304/1.4301) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|