• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Штепесельні роз'єми
  5. E12776

Wirable plug

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Wirable plug

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] < 300 AC/DC
Protection class II
Max. current load total [A] 9
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 54.7
Moulded-body material PBT
Material nut diecast zinc, nickel-plated
Remarks
Remarks
Pin 4 leading
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
screw terminals: ...1.5 mm²; Cable sheath: Ø 6...8 mm; AWG 16
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x 7/8", straight; Moulded body: PBT; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated