Цільова шайба для приводів клапанів
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
Цільова шайба для приводів клапанів
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Для контролю положення клапанів
- Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
- Просте встановлення прямо на вал приводу
- Безконтактна система та самоочищення
Application
Design | for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 51.95 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 53 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 20 |
Materials | target puck: PA 6 black; metal parts: stainless steel |
Tightening torque [Nm] | 2.5...3 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|