• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приводи, мішені, магніти та мітки
  4. Ініціатори для індуктивних датчиків
  5. E17012

Цільова шайба для приводів клапанів

E17012

PUCK D70 +90/-0 / W50

Цільова шайба для приводів клапанів

E17012

PUCK D70 +90/-0 / W50

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Положення щодо вибору демпферних гвинтів
Application
Design for butterfly valve
Mechanical data
Weight [g] 65
Target puck diameter [mm] 70
Materials target puck: PA 6; pointer: silicone RAL 3020
Tightening torque [Nm] 2; (screws)
Аксесуари
Items supplied
screws
set screws: 2 x M5 x 10, stainless steel
targets
countersunk screws: 2 x M5 x 8, stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.