Цільова шайба для приводів клапанів
E17119
Puck d=102mm
Цільова шайба для приводів клапанів
E17119
Puck d=102mm
- Для контролю положення клапанів
- Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
- Просте встановлення прямо на вал приводу
- Безконтактна система та самоочищення
- Положення щодо вибору демпферних гвинтів
Application
Design | for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 192.5 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 102 |
Hole spacing [mm] | 130 |
Shaft height of valve drive [mm] | 30 |
Materials | target puck: PVC black; гвинти: stainless steel (316Ti/1.4571) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|