Застосування
Конструкція | для механічних інтерфейсів із пневматичними приводами або ручними клапанами VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Механічні характеристики
Вага [g] | 43.2 |
---|---|
Діаметр цільової шайби [mm] | 53 |
Відстань між отворами [mm] | 80 |
Висота валу приводу клапана [mm] | 20 |
Кількість можливих положень вимикача «прапорець» | 3 |
Матеріали | цільова шайба: PA 6 чорний; гвинти: нержавіюча сталь (1.4302) |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|