• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. E17331

Цільова шайба для приводів клапанів

E17331

PUCK IND/RD/102/8

Цільова шайба для приводів клапанів

E17331

PUCK IND/RD/102/8

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Положення щодо вибору демпферних гвинтів
phase-out article
Application
Design for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanical data
Weight [g] 99.6
Target puck diameter [mm] 102
Hole spacing [mm] 130
Shaft height of valve drive [mm] 30
Number of possible switching flag positions 8
Materials target puck: PA 6 red; гвинти: stainless steel (1.4302)
Remarks
Pack quantity 1 pcs.