- Продукти
- E18017
Connecting cable with socket
E18017
ADOAH040VAS0005E04
Connecting cable with socket
E18017
ADOAH040VAS0005E04
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 300 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -10...100 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 181.437 |
---|---|
Dimensions [mm] | 31 x 14.5 x 31 |
Materials | PVC |
Moulded-body material | PVC |
Material nut | stainless steel (316Ti/1.4571) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PVC, black; 4 x 0.34 mm² / AWG 22 |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PVC; Locking: stainless steel (316Ti/1.4571); Contacts: gold-plated |
---|