- Продукти
- E18317
Connection cable
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
Connection cable
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 204.116 |
---|---|
Materials | PVC |
Moulded-body material | PVC |
Material nut | zinc, epoxy coated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PVC; Locking: zinc, epoxy coated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.3 m, PVC, Halogen-free, yellow, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PVC; Locking: zinc, epoxy coated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm |