Fibre optic diffuse reflection sensor
E20051
FT-00-P-A-M6
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20051
FT-00-P-A-M6
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Великий діапазон
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Range fibre optics [mm] | 330 |
---|
Range fibre optics [mm] | 40 |
---|
Range fibre optics [mm] | 200 |
---|
Range fibre optics [mm] | 40 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 42.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Sensing head length [mm] | 25 |
Total length [mm] | 600; (+20 mm) |
Min. bending radius [mm] | 20 |
Fibre arrangement |
|
Fibre material | glass |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | PVC |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|