-
Продукти
-
Датчики
-
Фотоелектричні датчики
-
Glass fibre optics
-
E20060
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді однопроменевого світлового бар'єру
- Великий діапазон
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Дуже маленький радіус вигину
Application
Function principle |
Through-beam sensor |
Application |
Невеликий радіус вигину |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type |
OCF; OKF; OOF; OUF |
OCF (High Power)
Range of fibre optics [mm] |
1020 |
OKF
Range of fibre optics [mm] |
120 |
OOF
Range of fibre optics [mm] |
400 |
OUF
Range of fibre optics [mm] |
120 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] |
-20...80 |
Mechanical data
Weight [g] |
53.5 |
Version of sensing head |
straight |
Sensing head diameter [mm] |
2.5 |
Sensing head length [mm] |
10 |
Total length [mm] |
600 |
Min. bending radius [mm] |
10 |
Fibre arrangement |
|
Materials |
Adapter: PPE |
Fibre material |
glass |
Fibre head material |
aluminium |
Fibre sheath material |
PVC |