Fibre optic through-beam sensor
E20061
FE-00-P-V-E1
Fibre optic through-beam sensor
E20061
FE-00-P-V-E1
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді однопроменевого світлового бар'єру
- Великий діапазон
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Дуже маленький радіус вигину
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|---|
Application | Невеликий радіус вигину |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 420 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 50 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 160 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 50 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 49 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head diameter [mm] | 1 |
Sensing head length [mm] | 5 |
Total length [mm] | 600 |
Min. bending radius [mm] | 10 |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: PPE |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | PVC |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|