Fibre optic diffuse reflection sensor
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для застосування у короткому діапазоні
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OKF; OUF; OOF |
---|
Range fibre optics [mm] | 8 |
---|
Range fibre optics [mm] | 24 |
---|
Range fibre optics [mm] | 8 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 41 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head diameter [mm] | 1 |
Sensing head length [mm] | 5 |
Total length [mm] | 1000 |
Min. bending radius [mm] | 20 |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: PPE |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | PVC |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|