• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Кріпильні хомути
  5. E20104

Mounting clamp for fibre optics

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Mounting clamp for fibre optics

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • Для безпечного кріплення оптоволокна
  • Просте встановлення за допомогою двох гвинтів
  • Для встановлення у місцях зі складним доступом
Application
Design for fibre optics
Mechanical data
Weight [g] 18.5
Dimensions [mm] 13 x 20 x 10
Inside diameter [mm] 5
Materials aluminium black anodised
Аксесуари
Items supplied
screws: 2 x M3 x 16
Remarks
Pack quantity 1 pcs.