• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Кріпильні хомути
  5. E20105

Mounting clamp for fibre optics

E20105

4,5MM BEFESTIGUNGSSCHELLE

Mounting clamp for fibre optics

E20105

4,5MM BEFESTIGUNGSSCHELLE

  • Для безпечного кріплення оптоволокна
  • Просте встановлення за допомогою двох гвинтів
  • Для встановлення у місцях зі складним доступом
Application
Design for fibre optics
Mechanical data
Weight [g] 19
Dimensions [mm] 13 x 20 x 10
Inside diameter [mm] 4.5
Materials aluminium black anodised
Аксесуари
Items supplied
screws: 2 x M3 x 16
Remarks
Pack quantity 1 pcs.