Fibre optic diffuse reflection sensor
E20124
FT-00-A-A-M6/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20124
FT-00-A-A-M6/2M
- Для застосувань у зонах із високими температурами
- Алюмінієвий кожух для застосування до 290 °C
- Для застосування у короткому діапазоні
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Висока стійкість до температури; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Range fibre optics [mm] | 300 |
---|
Range fibre optics [mm] | 32 |
---|
Range fibre optics [mm] | 160 |
---|
Range fibre optics [mm] | 32 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...290 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 87.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Sensing head length [mm] | 35 |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 20; (for fixed installation) |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: ABS |
Fibre material | glass |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | aluminium |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|