Fibre optic through-beam sensor
E20127
FE-00-A-V-E1
Fibre optic through-beam sensor
E20127
FE-00-A-V-E1
- Для застосувань у зонах із високими температурами
- Алюмінієвий кожух для застосування до 290 °C
- Встановлення у місцях зі складним доступом
- Надійне виявлення невеликих об'єктів
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|---|
Application | Висока стійкість до температури; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації |
Detection zone
Range with fibre-optic amplifier type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Range of fibre optics [mm] | 460 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 50 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 160 |
---|
Range of fibre optics [mm] | 50 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...290 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 69 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head diameter [mm] | 1 |
Sensing head length [mm] | 5 |
Total length [mm] | 600 |
Min. bending radius [mm] | 20; (for fixed installation) |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: ABS |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | aluminium |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|