- Продукти
- E20177
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20177
FT-30-A-A-M8/1M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20177
FT-30-A-A-M8/1M
- Для застосувань у зонах із високими температурами
- Алюмінієвий кожух для застосування до 290 °C
- Встановлення у місцях зі складним доступом
- Стійкість до різних агресивних хімікатів
- Невеликий радіус вигину
phase-out article
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Висока стійкість до температури; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OIF |
---|
Range fibre optics [mm] | 70 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...290 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 118.4 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M8 |
Total length [mm] | 1000 |
Min. bending radius [mm] | 30; (for fixed installation) |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: PA |
Fibre material | glass |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | aluminium |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|