Fibre optic diffuse reflection sensor
E20230
FT-00-P-V-R1
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20230
FT-00-P-V-R1
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для застосування у короткому діапазоні
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Range fibre optics [mm] | 40 |
---|
Range fibre optics [mm] | 6 |
---|
Range fibre optics [mm] | 24 |
---|
Range fibre optics [mm] | 6 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 37 |
---|---|
Version of sensing head | angled |
Sensing head diameter [mm] | 1 |
Total length [mm] | 600 |
Min. bending radius [mm] | 20 |
Fibre arrangement | |
Fibre material | glass |
Fibre head material | stainless steel (304/1.4301) |
Fibre sheath material | PVC |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|