Fibre optic diffuse reflection sensor with cross-section converter
E20249
FT-00-P-MS
Fibre optic diffuse reflection sensor with cross-section converter
E20249
FT-00-P-MS
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Великий діапазон
- З перетворювачем поперечного перерізу для надійного виявлення об'єктів зі змінними положеннями
- Невеликий радіус вигину
Application
Design | Cross section converter |
---|---|
Function principle | Diffuse reflection sensor |
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Range fibre optics [mm] | 420 |
---|
Range fibre optics [mm] | 40 |
---|
Range fibre optics [mm] | 200 |
---|
Range fibre optics [mm] | 40 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 60 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head height [mm] | 5 |
Sensing head width [mm] | 15 |
Sensing head length [mm] | 20 |
Probe dimensions [mm] | 5 x 15 x 20 |
Total length [mm] | 600 |
Min. bending radius [mm] | 20 |
Fibre arrangement |
|
Fibre material | glass |
Fibre head material | brass |
Fibre sheath material | PVC |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|