• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E20429

Connecting cable with socket

E20429

ADOGB030MSS0005E03

Connecting cable with socket

E20429

ADOGB030MSS0005E03

  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] < 300 AC/DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -30...80
Ambient temperature (moving) [°C] -5...80
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 279.3
Dimensions [mm] 26 x 26 x 49.9
Moulded-body material TPU
Material nut diecast zinc
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 5 m, PVC, black, Ø 5.2 mm; 3 x 0.75 mm² (24 x Ø 0.2 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x 7/8", straight; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc