- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E20430
Connecting cable with socket
E20430
ADOGB030MSS0002E03
Connecting cable with socket
E20430
ADOGB030MSS0002E03
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Electrical data
Operating voltage [V] | < 300 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...80 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -5...80 |
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 117.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 26 x 49.9 |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | diecast zinc |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, PVC, black, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x 7/8", straight; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc |
---|