Fibre optic diffuse reflection sensor
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20443
FT-00-PPV-M6
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для застосування у короткому діапазоні
- Дуже маленький радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Невеликий радіус вигину |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OKF; OUF; OOF |
---|
Range fibre optics [mm] | 20 |
---|
Range fibre optics [mm] | 220 |
---|
Range fibre optics [mm] | 20 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...80 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 48 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Sensing head length [mm] | 35 |
Total length [mm] | 600 |
Min. bending radius [mm] | 10 |
Fibre arrangement | |
Materials | Adapter: ABS |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | stainless steel (303/1.4305) |
Fibre sheath material | PU |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|