Fibre optic diffuse reflection sensor
E20654
FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20654
FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для застосування у короткому діапазоні
- Для порізки за розміром
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Range fibre optics [mm] | 60 |
---|
Range fibre optics [mm] | 90 |
---|
Range fibre optics [mm] | 570 |
---|
Range fibre optics [mm] | 300 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 48.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M6 |
Sensing head length [mm] | 35 |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 30 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 1 x 1 + 16 x 0.25 |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|