Fibre optic diffuse reflection sensor
E20712
FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20712
FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для застосування у короткому діапазоні
- Для порізки за розміром
- Дуже маленький радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Невеликий радіус вигину |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Range fibre optics [mm] | 20 |
---|
Range fibre optics [mm] | 25 |
---|
Range fibre optics [mm] | 250 |
---|
Range fibre optics [mm] | 60 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 32.5 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M3 |
Sensing head length [mm] | 20 |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 10 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 2 x 0.5 |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | aluminium |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|