Fibre optic diffuse reflection sensor
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- З гнучкою чутливою головкою для застосування в обмеженому просторі
- Для порізки за розміром
- Невеликий радіус вигину
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|---|
Application | Для використання у промисловості |
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Range fibre optics [mm] | 70 |
---|
Range fibre optics [mm] | 100 |
---|
Range fibre optics [mm] | 560 |
---|
Range fibre optics [mm] | 300 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 49.5 |
---|---|
Version of sensing head | bendable |
Total length [mm] | 2000 |
Min. bending radius [mm] | 27 |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 2 x 1 |
Materials | threaded sleeve: brass white bronze coated |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | stainless steel (304/1.4301) |
Fibre sheath material | PE |
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|