Sensing head for fibre optic diffuse reflection sensor
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Sensing head for fibre optic diffuse reflection sensor
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Для встановлення у місцях зі складним доступом
- Експлуатація у вигляді датчика дифузного відбиття
- Для застосування у короткому діапазоні
- Чутлива головка для під'єднання оптоволокна постачається на котушці
- Швидкий та простий монтаж оптоволокна
Application
Function principle | Diffuse reflection sensor |
---|
Detection zone
Range with fibre optic amplifier type | OB50; OBF; OO50 |
---|
Range fibre optics [mm] | 55 |
---|
Range fibre optics [mm] | 110 |
---|
Range fibre optics [mm] | 235 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 16.2 |
---|---|
Version of sensing head | straight |
Sensing head thread | M8 |
Total length [mm] | wirable |
Fibre arrangement | |
Core diameter [mm] | 2 x 1.5 |
Materials | housing: brass white bronze coated |
Fibre material | PMMA |
Fibre head material | aluminium |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|